DC-H-SPD FUSE 20x127gR 1000V/40A S086795

DC-H-SPD FUSE 20x127gR 1000V/40A S086795

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
Délais de livraison sur demande
044 817 97 97
Numéro d'article FD20GC100V40T

Spécifications

Dimmension 20 x 127mm
Intensité (A) 40.0
Tension (VDC) 1000VDC
Avec indicateur Oui
Norme Reihe 660VDC = UL-Recognized
Tarif douanier 8538.9000

Téléchargements

Fiche technique (43.7 Kio)

Téléchargement
Vous êtes sûr ?