DC-H-SPD FUSE 20x127 gR 1500V/5A C088368

DC-H-SPD FUSE 20x127 gR 1500V/5A C088368

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
Délais de livraison sur demande
044 817 97 97
Numéro d'article FD20GB150V5T

Spécifications

Dimmension 20 x 127mm
Intensité (A) 5.0
Tension (VDC) 1500VDC
Avec indicateur Oui
Norme Reihe 660VDC = UL-Recognized
Tarif douanier 8538.9000

Téléchargements

Fiche technique (43.7 Kio)

Téléchargement
Vous êtes sûr ?