DC-H-SPD FUSE 14x51 gR 440V/50A H076620

DC-H-SPD FUSE 14x51 gR 440V/50A H076620

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
Délais de livraison sur demande
044 817 97 97
Numéro d'article FD14GB44V50T

Spécifications

Dimmension 14 x 51mm
Intensité (A) 50.0
Tension (VDC) 440VDC
Avec indicateur Oui
Norme Reihe 660VDC = UL-Recognized
Tarif douanier 8538.9000

Téléchargements

Fiche technique (127.7 Kio)

Téléchargement
Vous êtes sûr ?