DC-H-SPD FU 36x190 gR 1500V/80A Q078007

DC-H-SPD FU 36x190 gR 1500V/80A Q078007

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
Délais de livraison sur demande
044 817 97 97
Numéro d'article FD36GD150V80

Spécifications

Dimmension 36 x 190mm
Intensité (A) 80.0
Tension (VDC) 1500VDC
Avec indicateur Non
Norme Reihe 660VDC = UL-Recognized
Tarif douanier 8538.9000

Téléchargements

Fiche technique (43.7 Kio)

Téléchargement
Vous êtes sûr ?