Capots haute protection IP68,M25,57x27mm
raccordement par vis, sortie verticale
Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.
Ouvrir une session
prochainement disponible 20.11.2025
Numéro d'article | MGV10.25 |
---|
Spécifications
Type de produit | Boîtier |
---|---|
Dimensions | 57x27 |
Couvercle | Non |
Type de boîtier | Boîtier à douilles |
Matériau du boîtier | Aluminium moulé sous pression |
Type de verrouillage | Bouchon à vis |
Dimension du filetage | M25 |
Sortie de câble | droite |
Couleur (RAL) | noir, RAL 9005 |
Type de protection | IP68 |
CEM | Non |
Tarif douanier | 8536.9000 |