Capots, E-Xtreme Alu

M20, 21x21mm avec 2 piv. sortie vertical

Capots, E-Xtreme Alu

M20, 21x21mm avec 2 piv. sortie vertical

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
prochainement disponible 20.07.2025
Numéro d'article MKAEV20

Spécifications

Type de produit Boîtier
Dimensions 21x21
Couvercle Non
Type de boîtier Boîtier à douilles
Matériau du boîtier Zinc moulé sous pression
Type de verrouillage 2 boulons
Dimension du filetage M20
Sortie de câble droite
Type de protection IP44
Série E-Xtreme
CEM Non
Tarif douanier 8544.4200

Téléchargements

Fiche technique

Téléchargement
Vous êtes sûr ?