Capots 2 leviers sortie verticale, 830V
M32, 104x27mm, sans joint
Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.
Ouvrir une session
prochainement disponible 20.07.2025
Numéro d'article | MMV16X25 |
---|
Spécifications
Type de produit | Boîtier |
---|---|
Dimensions | 104x27 |
Voltage V | 830 |
Couvercle | Non |
Type de boîtier | Boîtier à douilles |
Matériau du boîtier | Aluminium moulé sous pression |
Type de verrouillage | 2 étriers |
Dimension du filetage | M25 |
Sortie de câble | droite |
Type de protection | IP65 |
CEM | Non |
Tarif douanier | 8544.4200 |