Capot pour 2 leviers, sortie latérale
Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.
Ouvrir une session
ab Lager Rümlang (ca. 1-2 Tage)
für aggressive Umweltbelastungen
Numéro d'article | MHOW24.25 |
---|
Spécifications
Type de produit | Boîtier |
---|---|
Dimensions | 104x27 |
Couvercle | Non |
Type de boîtier | Boîtier à douilles |
Matériau du boîtier | Aluminium moulé sous pression |
Type de verrouillage | 4 boulons |
Dimension du filetage | M25 |
Sortie de câble | latérale |
Couleur (RAL) | noir, RAL 9005 |
Type de protection | IP65 |
Série | W-TYPE |
CEM | Non |
Tarif douanier | 8536.9000 |