Buchseneinsatz 4pol 80A/690V

Nr- d'article CXF4/0
VE: 5Pce (recommandé)
prochainement disponible 14.09.2026

Specifications

Type de produit
Insert de contact
Nombre de pôles
4P
Voltage V
830
Courant A
80
Type de contact/d'insert
Insert de prise
Dimensions
77x27
Type de raccordement
Raccord à vis
Section du conducteur mm²
4,00 - 16,00
Section du conducteur AWG
12 - 6
Matériel de contact
Argent
Sous-catégorie Connecteurs
Connecteurs rectangulaires
Tarif douanier
8536.9000

Télécharger

Accessoire