BTC FLANSCHVERSCHRAUBUNG 29 SW
Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.
Ouvrir une session
ab Lager Rümlang (ca. 1-2 Tage)
Numéro d'article | 0406252901 |
---|
Spécifications
Unité d'emballage | 10 |
---|---|
Legende A | 60.0 |
Legende B | 89.0 |
Legende E | 66 |
Legende C | 45 |
Legende D | 32 |
Legende F | 6.5 |
Legende G | 24 |
Legende H | 48 |
Legende J | 21 |
Legende a | 30 |
Legende b | 49 |
Legende c | 45 |
Legende d | 15 |
Couleur | noir |
Ø de gaine mm | 29 |
Plage de température | -40°C...+105°C (de courte durée +150°C) |
Type de protection | IP66 / IP68 avec joint BTJ et PLJ |
Presse-étoupe 45° | Non |
Presse-étoupe 90° | Non |
Recherche | Condufix |
Tarif douanier | 3917.4000 |