BTC FLANSCHVERSCHRAUBUNG 23 SW
Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.
Ouvrir une session
ab Lager Rümlang (ca. 1-2 Tage)
Numéro d'article | 0406252301 |
---|
Spécifications
Unité d'emballage | 30 |
---|---|
Legende A | 53.0 |
Legende B | 82.0 |
Legende E | 57 |
Legende C | 37 |
Legende D | 26 |
Legende F | 5.5 |
Legende G | - |
Legende H | 43 |
Legende J | 20 |
Legende a | 24 |
Legende b | 42 |
Legende c | 37 |
Legende d | 12 |
Couleur | noir |
Ø de gaine mm | 23 |
Plage de température | -40°C...+105°C (de courte durée +150°C) |
Type de protection | IP66 / IP68 avec joint BTJ et PLJ |
Presse-étoupe 45° | Non |
Presse-étoupe 90° | Non |
Recherche | Condufix |
Tarif douanier | 3917.4000 |