AC-H-SPD FUSE 17x49 aR 690V/100A L220971

AC-H-SPD FUSE 17x49 aR 690V/100A L220971

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
Délais de livraison sur demande
044 817 97 97
Numéro d'article BS17UB69V100

Spécifications

Dimmension 17 x 49mm
Intensité (A) 100.0
Tension (VAC) 690VAC
Avec Percuteur Non
Standard Britannique Oui
Norme IEC 60269.1 und .4 (VDE 363-23), IEC 33
Tarif douanier 8538.9000

Téléchargements

Fiche technique (206.7 Kio)

Téléchargement
Vous êtes sûr ?