AC-H-SPD FUSE 17x27aR 250V/10A N076648

AC-H-SPD FUSE 17x27aR 250V/10A N076648

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
Délais de livraison sur demande
044 817 97 97
Numéro d'article BS17US25V10

Spécifications

Dimmension 17 x 27mm
Intensité (A) 10.0
Tension (VAC) 250VAC
Standard Britannique Oui
Norme IEC 60269.1 und .4 (VDE 363-23), IEC 33
Tarif douanier 8538.9000

Téléchargements

Fiche technique (140.1 Kio)

Téléchargement
Vous êtes sûr ?