AB-C8-M12MA-10,0PUR
Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.
Ouvrir une session
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
| Numéro d'article | 22260096 |
|---|
Spécifications
| Connexions câbles capteurs/actionneurs | Connecteur M12 90° / conducteur libre |
|---|---|
| Tension nominale | 30 V |
| Nombre de pôles | 8P |
| Longueur | 10.00 |
| Matière gaine extérieure | PUR |
| Couleur de la gaine | noir |
| Flexibilité | extra-souple / pour chaînes |
| Sans halogène | Oui |
| Résistance |
|
| Certification | UL/CSA |
| Kodierung | M12: A-Standard |
| Plage de température | -25°C...+80°C |
| Type de protection | IP65 / IP67 / IP68 |
| Nombre de conducteurs | 8x |
| Section mm² | 0,25 |
| Type de câbles | UNITRONIC SENSOR M12 |
| Sous-catégorie câble | Câbles capteurs/actionneurs et Connecteurs M12/M8 |
| Tarif douanier | 8544.4200 |