Connecteurs circulaires EPIC® – de nouvelles normes en phase avec le marché
LAPP a redéfini le connecteur circulaire avec la série EPIC® M23P. Nos connecteurs pour moteurs et câbles établissent de nouvelles références, tant sur le plan technique qu'économique. Que vous souhaitiez alimenter votre servomoteur en 630 V ou 1 000 V, que vous recherchiez un verrouillage rapide ou que vous accordiez de l'importance à des délais de livraison courts, les connecteurs de puissance M23 séduisent par leur excellente qualité, offrent de nombreux avantages et sont néanmoins compatibles avec les produits concurrents.
Vous recherchez un connecteur de puissance M23 performant et compétitif ? Vous utilisez des servomoteurs et des servoentraînements dans votre entreprise ? Alors vous êtes à la bonne adresse. Découvrez ici comment nos connecteurs innovants vous apportent des avantages décisifs.
Le connecteur moteur: EPIC® M23P A3 Quickflex
Qu'est-ce qui importe dans la production ? Exactement, un traitement fiable, sûr et rapide du produit. LAPP en est conscient et a suivi de près les habitudes du marché. C'est pourquoi le connecteur EPIC® M23P est conçu de manière à pouvoir être assemblé avec les mêmes outils que les connecteurs du leader du marché.
Votre valeur ajoutée: un montage intuitif, moins de composants et plus de capital libre.
Le connecteur de câble: EPIC® M23P D6 Quickflex
Plus c'est simple, mieux c'est. C'est pourquoi les contacts de la série EPIC® M23P conviennent aussi bien aux connecteurs moteur qu'aux connecteurs d'accouplement. De plus, tous les inserts peuvent être combinés avec tous les boîtiers. Qu'il s'agisse d'inserts femelles ou mâles, à 6, 8 ou 9 pôles.
Votre valeur ajoutée: vous utilisez toujours les bons inserts de contact.
Le connecteur d'accouplement: EPIC® M23P F6 Quickflex
Nos serre-câbles sont uniformes pour les connecteurs de puissance et de signal. Le serre-câble à couronne utilisé permet une connexion du blindage à 360° et s'enclenche directement dans le blindage. Celui-ci est vissé dans l'élément de blindage.
Votre avantage: vous n'avez pas besoin de couper le blindage et bénéficiez malgré tout d'une protection CEM optimale.