Câble de commande numéroté sans halogène blindé
VOLLFLEX NUM-CH
Ces câbles de commande VOLLFLEX-NUM-CH s’utilisent dans toutes les installations électriques en locaux secs et humides, tout particulièrement en environnement industriel.
Ils seront utilisés dans les zones à dangers d’incendie et dans tous les établissements accueillant un grand nombre de personnes ou des biens de valeur élevée. Ils respectent l’environnement puisqu’en cas d’incendie, les gaz de combustion ne seront que très peu corrosifs.
prochainement disponible 09.04.2026
prochainement disponible 09.04.2026
prochainement disponible 09.04.2026
prochainement disponible 09.04.2026
prochainement disponible 09.04.2026
prochainement disponible 09.04.2026
Câble de commande numéroté sans halogène blindé
VOLLFLEX NUM-CH 4G 1,00 Cca
Nr- d'article 0104060406
prochainement disponible 09.04.2026
Câble de commande numéroté sans halogène blindé
VOLLFLEX NUM-CH 5G 0,75 Cca
Nr- d'article 0104060505
prochainement disponible 09.04.2026
Spécifications
| Matière gaine extérieure | sans halogène |
|---|---|
| Isolation des conducteurs | Isolation des conducteurs sans halogène TI6, noir avec numéros blancs (VDE 0293) |
| Fils | Adern zum Paar verseilt, Paare in Lagenverseilung |
| Construction des fils | Brins fins en fils de cuivre nu selon CEI 60228 Cl.5 |
| Tension d'essai | conducteur/conducteur 400V<br/>conducteur/blindage 2000V |