Câble de commande avec fils de couleur CENELEC sans halogène
VOLLFLEX COLOR-H
Cca

Ces câbles de commande VOLLFLEX COLOR-H Cca s’utilisent dans toutes les installations électriques en locaux secs et humides, tout particulièrement en environnement industriel.
Ils seront utilisés dans les zones à dangers d’incendie et dans tous les établissements accueillant un grand nombre de personnes ou des biens de valeur élevée. Ils respectent l’environnement puisqu’en cas d’incendie, les gaz de combustion ne seront que très peu corrosifs.

5

Spécifications

Forme câble rond
Construction des fils Fils à brins supersouples torsadés de cuivre nu
Isolation des conducteurs sans halogène
Matière gaine extérieure sans halogène
Blindage sans blindage
Flexibilité souple
sans halogène Oui
Tension nominale Uo/U: 450/750V - Installation fixe, protégée: Uo/U: 600/1000V
Tension d'essai 4000V
Rayon de courbure minimum Occasionnellement mobile: 15 x Ø<br/>Pose fixe: 4 x Ø
Sous-catégorie câble Câbles sans halogène
Type de câbles VOLLFLEX COLOR-Halogenfree

Téléchargements

Fiche technique (111.4 Kio)

Téléchargement

DoP (120.4 Kio)

Téléchargement
Vous êtes sûr ?