Presse-étoupe métrique en polyamide

SKINTOP ST(R) ISO M

avec securité anti vibration, VDE, UL Listed

SKINTOP® ST-M-ISO, le presse-étoupe à vis standard (avec long filetage métrique)

SKINTOP® STR-M-ISO avec garniture de réduction étanche (avec long filetage métrique)

Matière

Corps: Polyamide

Bague d'étanchéité: Néoprène (CR)

Plage de température: -40°C...+100°C

Type de protection: IP 68 - 5 bars, IP 69

Approbations: cUL, UR, VDE, selon EN 50262

13 de 13
Couleur (RAL)
Type de presse-étoupes
Grandeur M
Plage de serrage mm
Longueur du filetage
Trouvé: 13