{ document.getElementById('cmsmodal').checked = true; }); } " >
Aller au contenu principal
Solutions
E-Service
Actualités
Notre entreprise
Contact
Login
Câbles
Fils souples
Câbles pour chaînes guide-câbles
Gaines de protection & raccords
Connecteurs
Accessoires pour câbles
Fusibles & Portes-fusibles
Outils & Machines
Câbles
Fils souples
Câbles pour chaînes guide-câbles
Gaines de protection & raccords
Connecteurs
Accessoires pour câbles
Fusibles & Portes-fusibles
Outils & Machines
LAPP SWISS SA
Ifangstrasse 103
CH-8153 Rümlang
info.ch.vch@lapp.com
044 817 97 97
Home
Assortiment
Câbles
Câbles à fibre optique
POF - Fibre optique en plastique (fibre de plastique)
Filtres
19 de 19
Type de câble à fibres optiques
POF
10
GOF
8
PCF
1
Nombre de fibres
2
16
1
3
Type de fibre
Fibre multimode
17
Fibre monomode
2
Catégorie de fibre
OM1
2
OM2
2
OM3
2
OS2
2
Matériau de l'âme en fibres
Polyméthylméthacrylate, PMMA
10
Verre
9
Matière gaine extérieure
PVC
1
PUR
11
sans halogène
4
PE
3
Couleur de la gaine
noir
3
orange
5
vert
11
Diamètre de l'âme en fibres
980 µm
10
50 µm
4
62.5 µm
2
9 µm
2
200 µm
1
Diamètre de la gaine de fibres
1000 µm
10
125 µm
8
230 µm
1
Diamètre extérieure mm
PROFINET Typ
B
6
C
5
Flexibilité
extra-souple / pour chaînes
7
en pose fixe
12
Zone d'installation
Canal de câble
4
Câble optique, insert
Intérieur
18
Universel
1
Armature
Non
18
Oui
1
Classe d'incendie CPR
Dca
4
Sans halogène
Oui
16
Non
3
Étanchéité longitudinale
Non
18
Oui
1
Résistance
Huile
6
UV
1
Non-propagateur de la flamme
11
Appliquer le filtre
remise à l'état initial
Filtres
(19)
Trouvé:
19
HITRONIC POF SIMPLEX PE
HITRONIC POF SIMPLEX PE-PUR
HITRONIC POF SIMPLEX S PE-PUR
HITRONIC POF DUPLEX PE
HITRONIC POF DUPLEX PE-PUR
HITRONIC PCF DUPLEX PE outdoor
HITRONIC POF DUPLEX FD PE-PUR
Oui
Non