HITRONIC POF DUPLEX PE-PUR

GOF - Fibre optique (Glass Optical Fiber)

Les câbles à fibre optique sont composés de verre de silicate très pur et constituent la solution standard pour une transmission de données performante et à faibles pertes sur de longues distances. Grâce à leur faible perte de signal (atténuation) et à leur bande passante élevée, les câbles GOF sont idéaux pour les télécommunications, les infrastructures backbone et les réseaux professionnels. Ils sont résistants aux interférences électromagnétiques et permettent des transmissions de plusieurs kilomètres sans amplification du signal. Les câbles à fibres optiques sont toutefois plus fragiles que les fibres synthétiques et nécessitent une installation soignée.

POF - Fibre plastique (Plastic Optical Fiber)

La fibre optique plastique (POF) se compose d'un noyau en polymère (généralement du PMMA) et est particulièrement flexible, robuste et facile à installer. La POF est parfaitement adaptée aux courtes distances de transmission, par exemple dans la mise en réseau domestique, dans le secteur automobile ou dans l'automatisation industrielle. Grâce au grand diamètre du noyau, la confection est simple et peu coûteuse. Le POF présente une atténuation plus élevée que la fibre optique et est donc moins adapté aux longues distances, mais il offre des avantages en termes de rayons de courbure, de résistance aux vibrations et de charge mécanique.

HITRONIC POF DUPLEX HEAVY PE-PUR
 
Nr- d'article28030002
VE: 1000m (recommandé)
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
La disponibilité est mise à jour dans le panier.
HITRONIC POF DUPLEX PNB PA-PUR
 
Nr- d'article28051002
VE: 1000m (recommandé)
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
La disponibilité est mise à jour dans le panier.
HITRONIC GOF DUPLEX PNC 2E 9/125 OS2
 
Nr- d'article28052010
VE: 1000m (recommandé)
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
La disponibilité est mise à jour dans le panier.
11 de 11
Matière gaine extérieure
Couleur de la gaine
Zone d'installation
Classe d'incendie CPR
Sans halogène
Résistance

Specifications

Sous-catégorie câble
Câbles à fibre optique