Fils multinorme 600V cuivre étamés

ÖLFLEX WIRE MS 2.1

105°C, HAR UL(MTW),CSA,UL-Style1015

Les brins multinormes UL-CSA-HAR sont d'une part conformes aux normes harmonisées européennes mais aussi aux approbations américaines et canadiennes standards (respectivement UL et CSA), ils peuvent ainsi être utilisés dans la plupart des marchés mondiaux.

ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X0,5 GNYE
 
2.50 Nr- d'article4160100
VE: 100m (fix)
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
La disponibilité est mise à jour dans le panier.
ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X0,5 BK
 
2.50 Nr- d'article4160101
VE: 100m (fix)
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
La disponibilité est mise à jour dans le panier.
ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X0,5 BU
 
2.50 Nr- d'article4160102
VE: 100m (fix)
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
La disponibilité est mise à jour dans le panier.
ÖLFLEX WIRE MS 2.1 EMBOSS 1X0,5 BU
 
2.50 Nr- d'article4160102K
VE: 3000m (fix)
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
La disponibilité est mise à jour dans le panier.
ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X0,5 BN
 
2.50 Nr- d'article4160103
VE: 100m (fix)
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
La disponibilité est mise à jour dans le panier.
ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X0,5 RD
 
2.50 Nr- d'article4160104
VE: 100m (fix)
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
La disponibilité est mise à jour dans le panier.
ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X0,5 WH
 
2.50 Nr- d'article4160105
VE: 100m (fix)
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
La disponibilité est mise à jour dans le panier.
ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X0,5 GY
 
2.50 Nr- d'article4160106
VE: 100m (fix)
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
La disponibilité est mise à jour dans le panier.
12
...
11
...
22»
257 de 257
Couleur
Section mm²
grandeur AWG

Specifications

Isolation des conducteurs
Aderisolation aus ölbeständiger Spezial PVC-Basis, flammwidrig und selbstverlöschend nach IEC 60332-1-2, UL VW1 /CSA FT1
Plage de température
HAR/IEC: -40°C...+70°C - UL(AWM): -40°C...+105°C - UL(MTW): -40°C...+90°C - CSA(TEW): -40°C...+105°C
Tension nominale
HAR/IEC 450/750V - UL (AWM, MTW)/CSA (TEW) 600V
Tension d'essai
2500V
Approbations
UL AWM Style 1015, E63634, MTW 1063 CSA TEW 22.2 No. 127 HAR EN 50525-2-31
Matière gaine extérieure
PVC
Blindage
sans blindage
Flexibilité
souple
Sans halogène
Non
Certification
UL/CSA
Résistance
  • Non-propagateur de la flamme
  • Huile
Classe d'incendie CPR
Eca
Types de fils
Fils multinorme 600V cuivre étamés
Sous-catégorie fils
Fils approuvés UL/CSA

Télécharger