ÖLFLEX SERVO FD 796 CP orange

Câble servo PUR blindé pour moteur extra-souple

ÖLFLEX SERVO FD 796 CP orange

UL/CSA orange

Le câble moteur ultra flexible convenant aux chaînes d’alimentation sert au raccordement conforme CEM des moteurs d’asservissement, moteurs DNC et convertisseurs de fréquence. Les matériaux isolants utilisés le rendent exempt d’halogène et très résistant aux huiles et à l'usure d'abrasion selon OIL 80°C UL 758 table 15.1.

37

Spécifications

Matière gaine extérieure PUR
Isolation des conducteurs Isolation des conducteurs en PP, noir avec numéros blanc (VDE 0293)
Fils Leistungsadern je nach Ausführung ohne, mit einem oder zwei doppelt abgeschirmten Steuerpaaren gemeinsam in kurzen Schlaglängen verseilt
Construction des fils Fils à brins extra fins selon CEI 60228 Cl.6
Tension d'essai conducteur/conducteur 400V<br/>conducteur/blindage 2000V

Téléchargements

Fiche technique

Téléchargement
Vous êtes sûr ?