Câble en silicone blindé noir 600V UL
ÖLFLEX HEAT 180 C UL/CSA
Plage de température : -50°C à +180°C
Nous recommandons les lignes ÖLFLEX HEAT 180 C MS (UL) dès lors qu’il y a de fortes chaleurs ou des differences importantes de température fragilisant rapidement l’isolation des câbles et des lignes. L’isolation de la ligne est en caoutchouc-silicone. La gaine extérieure et l’isolation des conducteurs sont largement résistants aux huiles à haute densité moléculaire, aux graisses animales et végétales, à la décomposition par les alcools, les plastifiants et chlorophènes, aux acides dilués, aux lessives, aux solutions salines, l’eau salée et aux agents d’oxydation.
sure demande
VE: 1000m (recommandé)
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
showInfo = false, 300)"> showInfo = true, 300)"
@mouseleave="setTimeout(() => showInfo = false, 300)"
class="padding-0 absolute mb-2 z-50"
style="bottom: 100%; right: 0; white-space: nowrap;"
x-show="showInfo"
x-transition
>
La disponibilité est mise à jour dans le panier.
sure demande
VE: 2000m (recommandé)
Délais de livraison sur demande
showInfo = false, 300)" class="text-xl"> showInfo = true, 300)"
@mouseleave="setTimeout(() => showInfo = false, 300)"
class="padding-0 absolute mb-2 z-50"
style="bottom: 100%; right: 0; white-space: nowrap;"
x-show="showInfo"
x-transition
>044 817 97 97
sure demande
VE: 3000m (recommandé)
Délais de livraison sur demande
showInfo = false, 300)" class="text-xl"> showInfo = true, 300)"
@mouseleave="setTimeout(() => showInfo = false, 300)"
class="padding-0 absolute mb-2 z-50"
style="bottom: 100%; right: 0; white-space: nowrap;"
x-show="showInfo"
x-transition
>044 817 97 97
sure demande
VE: 1000m (recommandé)
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
showInfo = false, 300)"> showInfo = true, 300)"
@mouseleave="setTimeout(() => showInfo = false, 300)"
class="padding-0 absolute mb-2 z-50"
style="bottom: 100%; right: 0; white-space: nowrap;"
x-show="showInfo"
x-transition
>
La disponibilité est mise à jour dans le panier.
sure demande
VE: 1000m (recommandé)
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
showInfo = false, 300)"> showInfo = true, 300)"
@mouseleave="setTimeout(() => showInfo = false, 300)"
class="padding-0 absolute mb-2 z-50"
style="bottom: 100%; right: 0; white-space: nowrap;"
x-show="showInfo"
x-transition
>
La disponibilité est mise à jour dans le panier.
sure demande
VE: 1000m (recommandé)
prochainement disponible 17.10.2026
sure demande
VE: 3000m (recommandé)
Délais de livraison sur demande
showInfo = false, 300)" class="text-xl"> showInfo = true, 300)"
@mouseleave="setTimeout(() => showInfo = false, 300)"
class="padding-0 absolute mb-2 z-50"
style="bottom: 100%; right: 0; white-space: nowrap;"
x-show="showInfo"
x-transition
>044 817 97 97
sure demande
VE: 1000m (recommandé)
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
showInfo = false, 300)"> showInfo = true, 300)"
@mouseleave="setTimeout(() => showInfo = false, 300)"
class="padding-0 absolute mb-2 z-50"
style="bottom: 100%; right: 0; white-space: nowrap;"
x-show="showInfo"
x-transition
>
La disponibilité est mise à jour dans le panier.
sure demande
VE: 1000m (recommandé)
prochainement disponible 10.10.2026
sure demande
VE: 1000m (recommandé)
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
showInfo = false, 300)"> showInfo = true, 300)"
@mouseleave="setTimeout(() => showInfo = false, 300)"
class="padding-0 absolute mb-2 z-50"
style="bottom: 100%; right: 0; white-space: nowrap;"
x-show="showInfo"
x-transition
>
La disponibilité est mise à jour dans le panier.
sure demande
VE: 1000m (recommandé)
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
showInfo = false, 300)"> showInfo = true, 300)"
@mouseleave="setTimeout(() => showInfo = false, 300)"
class="padding-0 absolute mb-2 z-50"
style="bottom: 100%; right: 0; white-space: nowrap;"
x-show="showInfo"
x-transition
>
La disponibilité est mise à jour dans le panier.
sure demande
VE: 3000m (recommandé)
Délais de livraison sur demande
showInfo = false, 300)" class="text-xl"> showInfo = true, 300)"
@mouseleave="setTimeout(() => showInfo = false, 300)"
class="padding-0 absolute mb-2 z-50"
style="bottom: 100%; right: 0; white-space: nowrap;"
x-show="showInfo"
x-transition
>044 817 97 97
Specifications
Matière gaine extérieure
Silicone