ÖLFLEX CLASSIC FD 810 P
Câble pour chaine PUR Class 6 numéroté dès 0.50mm²
ÖLFLEX CLASSIC FD 810 P
gris
ÖLFLEX-FD®-810 P sont des lignes des chaînes à câbles supersouples et résistantes à l’abrasion en PUR.Elles conviennent à l’utilisation à mouvements permanents avec des rayons minimes de jusqu’à 7,5 x diamètre du câble dans les chaînes guide câbles avec des longeurs de course jusqu'a 10m. L’isolant en PUR de haute qualité permet un diamètre extérieur minime et ainsi une économie de place pour des rayons de courbure fortement réduits. La gaine en polyuréthane est particulièrement résistante aux hydrocarbures et à l’essence ainsi qu’à l’abrasion et aux coupures. Elle est qualifiée pour une durée de vie d’au moins 5 millions de cycles de courbure dans les chaînes énergétiques.
Câble pour chaine PUR Class 6 numéroté dès 0.50mm²
gris
ÖLFLEX FD 810 P 2x 0,50mm²
Nr- d'article 0026300
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
Câble pour chaine PUR Class 6 numéroté dès 0.50mm²
gris
ÖLFLEX FD 810 P 3G 0,50mm²
Nr- d'article 0026301
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
Câble pour chaine PUR Class 6 numéroté dès 0.50mm²
gris
ÖLFLEX FD 810 P 4G 0,50mm²
Nr- d'article 0026302
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
Câble pour chaine PUR Class 6 numéroté dès 0.50mm²
gris
ÖLFLEX FD 810 P 5G 0,50mm²
Nr- d'article 0026303
prochainement disponible 03.09.2024
Câble pour chaine PUR Class 6 numéroté dès 0.50mm²
gris
ÖLFLEX FD 810 P 7G 0,50mm²
Nr- d'article 0026304
prochainement disponible 03.09.2024
Câble pour chaine PUR Class 6 numéroté dès 0.50mm²
gris
ÖLFLEX FD 810 P 12G 0,50mm²
Nr- d'article 0026305
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
Câble pour chaine PUR Class 6 numéroté dès 0.50mm²
gris
ÖLFLEX FD 810 P 18G 0,50mm²
Nr- d'article 0026306
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
Câble pour chaine PUR Class 6 numéroté dès 0.50mm²
gris
ÖLFLEX FD 810 P 2x 0,75mm²
Nr- d'article 0026319
prochainement disponible 20.08.2024
Câble pour chaine PUR Class 6 numéroté dès 0.50mm²
gris
ÖLFLEX FD 810 P 3G 0,75mm²
Nr- d'article 0026320
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
Câble pour chaine PUR Class 6 numéroté dès 0.50mm²
gris
ÖLFLEX FD 810 P 4G 0,75mm²
Nr- d'article 0026321
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
Câble pour chaine PUR Class 6 numéroté dès 0.50mm²
gris
ÖLFLEX FD 810 P 5G 0,75mm²
Nr- d'article 0026322
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
Câble pour chaine PUR Class 6 numéroté dès 0.50mm²
gris
ÖLFLEX FD 810 P 7G 0,75mm²
Nr- d'article 0026323
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
Spécifications
Matière gaine extérieure | PUR |
---|---|
Isolation des conducteurs | Isolation des conducteurs en PVC spécial, noir avec numérotes blancs (VDE 0293) |
Fils | Adern mit extrem kurzen Schlaglängen in Lagen verseilt |
Construction des fils | Fils à brins supersouples torsadés de cuivre nu |
Tension d'essai | 4000V |