Câble de commande sans halogène blindé 0,6/ 1kV noir
ÖLFLEX CLASSIC 135 CH 0,6/1kV
Dca UL
Le câble sans halogène Ölflex 135 CH est conçu pour les applications électriques dans les bâtiments publics, l’ingénierie industrielle et mécanique. Particulièrement recommandé dans les endroits où les vies humaines ou animales et les biens matériels de grande valeur encourent un risque élevé en cas d’incendie. Peut-être aussi utilisé pour les applications en extérieur. Avec son faible taux de corrosivité des gaz de combustion en cas d’incendie, le câble Ölflex 135 CH est respectueux de l’environnement.
- jusqu'à 5 conducteurs : couleur selon VDE 0293-308
- à partir de 6 conducteurs : noir avex numéros blancs
Câble de commande sans halogène blindé 0,6/ 1kV noir
Dca UL
ÖLFLEX CLASSIC 135 CH BK 0,6/1 kV 2X1
Nr- d'article 1123460
9.40
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
Câble de commande sans halogène blindé 0,6/ 1kV noir
Dca UL
ÖLFLEX CLASSIC 135 CH BK 0,6/1 kV 3G1
Nr- d'article 1123461
9.80
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
Câble de commande sans halogène blindé 0,6/ 1kV noir
Dca UL
ÖLFLEX CLASSIC 135 CH BK 0,6/1 kV 4G1
Nr- d'article 1123462
10.40
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
Câble de commande sans halogène blindé 0,6/ 1kV noir
Dca UL
ÖLFLEX CLASSIC 135 CH BK 0,6/1 kV 5G1
Nr- d'article 1123463
11.20
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
Câble de commande sans halogène blindé 0,6/ 1kV noir
Dca UL
ÖLFLEX CLASSIC 135 CH BK 0,6/1 kV 7G1
Nr- d'article 1123464
11.90
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
Câble de commande sans halogène blindé 0,6/ 1kV noir
Dca UL
ÖLFLEX CLASSIC 135 CH BK 0,6/1 kV 12G1
Nr- d'article 1123465
15.00
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
Câble de commande sans halogène blindé 0,6/ 1kV noir
Dca UL
ÖLFLEX CLASSIC 135 CH BK 0,6/1 kV 18G1
Nr- d'article 1123466
17.30
Délais de livraison sur demande
Câble de commande sans halogène blindé 0,6/ 1kV noir
Dca UL
ÖLFLEX CLASSIC 135 CH BK 0,6/1 kV 25G1
Nr- d'article 1123467
19.80
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
Câble de commande sans halogène blindé 0,6/ 1kV noir
Dca UL
ÖLFLEX CLASSIC 135 CH BK 0,6/1 kV 2X1,5
Nr- d'article 1123468
10.40
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
Câble de commande sans halogène blindé 0,6/ 1kV noir
Dca UL
ÖLFLEX CLASSIC 135 CH BK 0,6/1 kV 3G1,5
Nr- d'article 1123469
10.90
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
Câble de commande sans halogène blindé 0,6/ 1kV noir
Dca UL
ÖLFLEX CLASSIC 135 CH BK 0,6/1 kV 4G1,5
Nr- d'article 1123470
11.60
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
Câble de commande sans halogène blindé 0,6/ 1kV noir
Dca UL
ÖLFLEX CLASSIC 135 CH BK 0,6/1 kV 5G1,5
Nr- d'article 1123471
12.50
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
Spécifications
Forme câble | rond |
---|---|
Construction des fils | Fils à brins supersouples torsadés de cuivre nu |
Isolation des conducteurs | sans halogène |
Matière gaine extérieure | sans halogène |
Blindage | Blindage en cuivre étamé |
Flexibilité | souple |
sans halogène | Oui |
Résistances | UV |
Tension nominale | Uo/U: 600/1000V - UL: 1000V |
Tension d'essai | A/A: 4000V<br/>A/S: 2000V |
Rayon de courbure minimum | Occasionnellement mobile: 20 x Ø<br/>En pose fixe: 6 x Ø |
Sous-catégorie câble |
|
Type de câbles | ÖLFLEX 135 CH BK 0.6/1kV |