Câble de commande sans halogène 0,6/1kV noir
ÖLFLEX CLASSIC 128 H BK 0,6/1
résistant aux UV
Les câbles ÖLFLEX CLASSIC 128 H BK 0.6/1 kV sont des câbles de raccordement et de commande sans halogène, ignifuges, pour une utilisation occasionnellement en mouvement et une pose fixe en cas de sollicitation mécanique normale. Ils sont entre autres adaptés à une utilisation dans des locaux secs ou humides. Une utilisation à l'extérieur est possible en respectant la plage de température indiquée. Ils conviennent pour des mouvements occasionnels et non automatisés. La contrainte de traction maximale est de 15 N/mm² de section de conducteur lors de l'installation et du fonctionnement. Le guidage forcé n'est pas autorisé.
Domaines d'application : bâtiments publics tels que les aéroports ou les gares ; construction d'installations, construction de machines, technique de chauffage et de climatisation et partout où, en cas d'incendie, aussi bien les personnes, les animaux que les biens matériels élevés sont fortement menacés par les conséquences d'un incendie. En cas d'incendie, les gaz toxiques sont réduits au minimum et les gaz corrosifs sont absents.
- jusqu'à 5 conducteurs : couleur selon VDE 0293-308
- à partir de 6 conducteurs: noir avec numéros blancs
Spécifications
Forme câble | rond |
---|---|
Construction des fils | Fils à brins supersouples torsadés de cuivre nu |
Isolation des conducteurs | sans halogène |
Matière gaine extérieure | sans halogène |
Blindage | sans blindage |
Flexibilité | souple |
sans halogène | Oui |
Résistances |
|
Certification | CPR |
Tension nominale | Uo/U: 600/1000V |
Tension d'essai | 4000V |
Rayon de courbure minimum | Occasionnellement mobile: 15 x Ø<br/>En pose fixe: 4 x Ø |
Sous-catégorie câble | Câbles sans halogène |
Type de câbles | ÖLFLEX 128 H BK 0.6/1kV |