Câble de commande numéroté
ÖLFLEX CLASSIC 110
gris, VDE-Reg.
Les câbles de commande ÖLFLEX 110 à numéros, conviennent particulièrement à toutes les installations électriques en locaux secs ou humides avec une contrainte mécanique moyenne. Les câbles de commande ÖLFLEX 110 à numéros se prêtent comme câbles de mesure, de contrôle et de commande dans l’industrie des machines-outils. Ils sont adaptés aux installations fixes ou pour des mouvements périodiques non continus. Ils ne peuvent pas être mis en plein air sans protection UV et seulement dans la plage de température indiquée.
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
Type de câbles | ÖLFLEX 110 |
Matière gaine extérieure | PVC |
Blindage | sans blindage |
Flexibilité | souple |
Tension nominale | Uo/U: 300/500V |
Sans halogène | Non |
Plage de température | Occasionnellement mobile:-5°C à +70°C <br/>En pose fixe: -40°C à +80°C |
Certification |
|
Résistance |
|
Sous-catégorie câble | Câbles PVC |