Câble de comande blindé numéroté
                                            ÖLFLEX CLASSIC 110 CY black 0,
                                            
                                                noir, avec gaine intérieure
                                            
                                        
                                        
                                            Les câbles de commande flexibles ÖLFLEX 110 CY BLACK 0,6/1kV sont largement résistants aux huiles et produits chimiques. On les utilise comme câble de commande ou de transmission de données. Le blindage intégral protège des impulsions perturbatrices. Ils sont résistants aux UV et peuvent être enterrés. Une utilisation en extérieur est aussi possible. Compatibilité CEM. Ils permettent une économie de place grâce à un faible diamètre et proposent une haute sécurité électrique grâce à une tension d’essai de 4 kW.
                        Câble de comande blindé numéroté
                        
                            noir, avec gaine intérieure
                        
                    
                
                ÖLFLEX CLASSIC 110 CY BK 0,6/1kV 2X0,75
                
            
        
        
            
            
                
                    Nr- d'article 1121232
                    
                
            
        
        
                            
                            
                                
                                    10.50
                                
                            
                        
                    
                
            
                
                en stock Stuttgart (environ 5 jours)
            
        
        
            
                        Câble de comande blindé numéroté
                        
                            noir, avec gaine intérieure
                        
                    
                
                ÖLFLEX CLASSIC 110 CY BK 0,6/1kV 3G0,75
                
            
        
        
            
            
                
                    Nr- d'article 1121233
                    
                
            
        
        
                            
                            
                                
                                    10.90
                                
                            
                        
                    
                
            
                
                en stock Stuttgart (environ 5 jours)
            
        
        
            
                        Câble de comande blindé numéroté
                        
                            noir, avec gaine intérieure
                        
                    
                
                ÖLFLEX CLASSIC 110 CY BK 0,6/1kV 4G0,75
                
            
        
        
            
            
                
                    Nr- d'article 1121235
                    
                
            
        
        
                            
                            
                                
                                    11.40
                                
                            
                        
                    
                
            
                
                en stock Stuttgart (environ 5 jours)
            
        
        
            
                        Câble de comande blindé numéroté
                        
                            noir, avec gaine intérieure
                        
                    
                
                ÖLFLEX CLASSIC 110 CY BK 0,6/1kV 4X0,75
                
            
        
        
            
            
                
                    Nr- d'article 1121236
                    
                
            
        
        
                            
                            
                                
                                    11.40
                                
                            
                        
                    
                
            
                
                en stock Stuttgart (environ 5 jours)
            
        
        
            
                        Câble de comande blindé numéroté
                        
                            noir, avec gaine intérieure
                        
                    
                
                ÖLFLEX CLASSIC 110 CY BK 0,6/1kV 5G0,75
                
            
        
        
            
            
                
                    Nr- d'article 1121237
                    
                
            
        
        
                            
                            
                                
                                    12.10
                                
                            
                        
                    
                
            
                
                en stock Stuttgart (environ 5 jours)
            
        
        
            
                        Câble de comande blindé numéroté
                        
                            noir, avec gaine intérieure
                        
                    
                
                ÖLFLEX CLASSIC 110 CY BK 0,6/1kV 7G0,75
                
            
        
        
            
            
                
                    Nr- d'article 1121241
                    
                
            
        
        
                            
                            
                                
                                    12.90
                                
                            
                        
                    
                
            
                
                en stock Rümlang (environ 1-2 jours)
            
        
        
            
                        Câble de comande blindé numéroté
                        
                            noir, avec gaine intérieure
                        
                    
                
                ÖLFLEX CLASSIC 110 CY BK 0,6/1kV 12G0,75
                
            
        
        
            
            
                
                    Nr- d'article 1121247
                    
                
            
        
        
                            
                            
                                
                                    15.80
                                
                            
                        
                    
                
            
                
                en stock Stuttgart (environ 5 jours)
            
        
        
            
                        Câble de comande blindé numéroté
                        
                            noir, avec gaine intérieure
                        
                    
                
                ÖLFLEX CLASSIC 110 CY BK 0,6/1kV 18G0,75
                
            
        
        
            
            
                
                    Nr- d'article 1121251
                    
                
            
        
        
                            
                            
                                
                                    18.00
                                
                            
                        
                    
                
            
                
                en stock Stuttgart (environ 5 jours)
            
        
        
            
                        Câble de comande blindé numéroté
                        
                            noir, avec gaine intérieure
                        
                    
                
                ÖLFLEX CLASSIC 110 CY BK 0,6/1kV 25G0,75
                
            
        
        
            
            
                
                    Nr- d'article 1121254
                    
                
            
        
        
                            
                            
                                
                                    20.70
                                
                            
                        
                    
                
            
                
                en stock Stuttgart (environ 5 jours)
            
        
        
            
                        Câble de comande blindé numéroté
                        
                            noir, avec gaine intérieure
                        
                    
                
                ÖLFLEX CLASSIC 110 CY BK 0,6/1kV 2X1
                
            
        
        
            
            
                
                    Nr- d'article 1121266
                    
                
            
        
        
                            
                            
                                
                                    10.80
                                
                            
                        
                    
                
            
                
                en stock Stuttgart (environ 5 jours)
            
        
        
            
                        Câble de comande blindé numéroté
                        
                            noir, avec gaine intérieure
                        
                    
                
                ÖLFLEX CLASSIC 110 CY BK 0,6/1kV 3G1
                
            
        
        
            
            
                
                    Nr- d'article 1121267
                    
                
            
        
        
                            
                            
                                
                                    11.20
                                
                            
                        
                    
                
            
                
                en stock Stuttgart (environ 5 jours)
            
        
        
            
                        Câble de comande blindé numéroté
                        
                            noir, avec gaine intérieure
                        
                    
                
                ÖLFLEX CLASSIC 110 CY BK 0,6/1kV 3X1
                
            
        
        
            
            
                
                    Nr- d'article 1121268
                    
                
            
        
        
                            
                            
                                
                                    11.20
                                
                            
                        
                    
                
            
                
                en stock Stuttgart (environ 5 jours)
            
        
        
            Spécifications
| Matière gaine extérieure | PVC | 
|---|---|
| Isolation des conducteurs | Isolant en PVC spécial LAPP P8 / 1 | 
| Fils | Fils torsadés en couches | 
| Construction des fils | Fils à brins supersouples torsadés de cuivre nu | 
| Tension d'essai | 4000V | 

 
            
        :cachevalid(2019-12-13T08:03:56.579208):strip_icc():strip_exif()/Logos/ce_zeichen.jpg)