FE05C 3G1.5 0.6/1KV gelb Cca
 
Nr- d'article44211010307
VE: 500m (fix)
en stock Rümlang (environ 1-2 jours)
La disponibilité est mise à jour dans le panier.
FE05C 3G2.5 0.6/1KV gelb Cca
 
Nr- d'article44211010308
VE: 500m (fix)
en stock Rümlang (environ 1-2 jours)
La disponibilité est mise à jour dans le panier.
FE05C 5G1.5 0.6/1KV gelb Cca
 
Nr- d'article44211010507
VE: 300m (fix)
en stock Rümlang (environ 1-2 jours)
La disponibilité est mise à jour dans le panier.
FE05C 5G2.5 0.6/1KV gelb Cca
 
Nr- d'article44211010508
VE: 300m (fix)
en stock Rümlang (environ 1-2 jours)
La disponibilité est mise à jour dans le panier.
4 de 4
Nombre de conducteurs
Section mm²

Specifications

Matière gaine extérieure
HFFR sans halogène + ignifuge
Isolation des conducteurs
Isolation des conducteurs à base de PE
Construction des fils
Fils de cuivre nus de Cl.1
Tension d'essai
3500 V