Boîtiers métalliques standard gris

Metallgehäuse

Alliage d'aluminium moulé sous pression, vernissage au four avec poudre Epoxy, joints en élastomère vinyle nitrile garantissant l'antivieillissement.

Dispositif de fermeture avec leviers, ressorts et goujons en acier inox.

Couleur:                   gris RAL 7001

Indice de protection:  IP 65

Plage de température: –40°C bis +125°C

Indice de protection:  IP44 (indices de protection supérieurs avec set de joints)

 

 

 

 

Adapter PE, 10mm
 
sure demande
Nr- d'articleCGT10
en stock Rümlang (environ 1-2 jours)
La disponibilité est mise à jour dans le panier.
12
...
11
...
40»
478 de 478
Type de produit
Dimensions
Voltage V
Couvercle
Type de boîtier
Matériau du boîtier
Type de verrouillage
Dimension du filetage
Sortie de câble
Couleur (RAL)
Type de protection
Série
CEM
RJ45

Specifications

Sous-catégorie Connecteurs
Connecteurs rectangulaires