Délais de livraison sur demande
IEC/FR Zylindersicherungen
Fusibles HSJ/A4J Classe J
IEC/FR Zylindersicherungen
Standart américaine "AMP-TRAP, Form 101
Classe J très rapide, série HSJ / A4J
Tension 600VAC, 500VDC
Fusible Courant continu 1000V 10A 20x127
A089493J; CC 1051 CP GRB 20x127 10
Nr- d'article FD20GB100V10T
Délais de livraison sur demande
Fusible Courant continu 1000V 12A 20x127
B089494J; CC 1051 CP GRB 20.127-12
Nr- d'article FD20GB100V12T
Délais de livraison sur demande
Fusible Courant continu 1000V 16A 20x127
C089495J; CC 1051 CP gRB 20x127/16
Nr- d'article FD20GB100V16T
Délais de livraison sur demande
Fusible Courant continu 1000V 20A 20x127
D089496J; CC 1051 CP GRB 20.127 20
Nr- d'article FD20GB100V20T
Délais de livraison sur demande
Fusibe Courant continu 1000V 25A 20x127
E089497J; CC 1051 CP GRB 20x127/25
Nr- d'article FD20GB100V25T
Délais de livraison sur demande
Fusible Courant continu 1000V 32A 20x127
F089498J; CC 1051 CP GRB 20x127/32
Nr- d'article FD20GB100V32T
Délais de livraison sur demande
Délais de livraison sur demande
Fusible Semiconducteur 1000VAC 8A 20x127
T088774J; CC 1051 CP GRB 20x127/8
Nr- d'article FD20GB100V8T
Délais de livraison sur demande
Fusible Courant continu1500V 0,8A 20x127
J081842J; CC 1500 CP gRB 20x127/0.8
Nr- d'article FD20GB150V0.8
Délais de livraison sur demande
Fusible Courant continu1500V 0,8A 20x127
E075743J; CC 1551 CP GRB 20127 0,8
Nr- d'article FD20GB150V0.8T
Délais de livraison sur demande
Délais de livraison sur demande
Spécifications
Classe "J" | Oui |
---|---|
Classe "CC" | Non |
Classe "RK5" | Non |