HITRONIC PCF DUPLEX PUR indoor
PCF - Plastic Cladded Fibre (également appelée HCS)
La PCF, également appelée Hard Clad Silica (HCS), est une fibre de verre avec une gaine en plastique. Elle combine la haute qualité de transmission du verre avec la flexibilité et la robustesse du plastique. Le PCF convient pour des distances moyennes jusqu'à environ 2 km et des débits de données jusqu'à 100 Mbit/s. Idéale pour les réseaux industriels et le câblage des bâtiments, elle offre une solution rentable et résistante entre la fibre optique (GOF) et la fibre plastique (POF).
sure demande
Nr- d'article28020702
VE: 1000m (recommandé)
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
showInfo = false, 300)"> showInfo = true, 300)"
@mouseleave="setTimeout(() => showInfo = false, 300)"
class="padding-0 absolute mb-2 z-50"
style="bottom: 100%; right: 0; white-space: nowrap;"
x-show="showInfo"
x-transition
>
La disponibilité est mise à jour dans le panier.