HITRONIC PCF DUPLEX PE outdoor

POF - Fibre plastique (Plastic Optical Fiber)

La fibre optique plastique (POF) se compose d'un noyau en polymère (généralement du PMMA) et est particulièrement flexible, robuste et facile à installer. La POF est parfaitement adaptée aux courtes distances de transmission, par exemple dans la mise en réseau domestique, dans le secteur automobile ou dans l'automatisation industrielle. Grâce au grand diamètre du noyau, la confection est simple et peu coûteuse. Le POF présente une atténuation plus élevée que la fibre optique et est donc moins adapté aux longues distances, mais il offre des avantages en termes de rayons de courbure, de résistance aux vibrations et de charge mécanique.

PCF - Plastic Cladded Fibre (également appelée HCS)

La PCF, également appelée Hard Clad Silica (HCS), est une fibre de verre avec une gaine en plastique. Elle combine la haute qualité de transmission du verre avec la flexibilité et la robustesse du plastique. Le PCF convient pour des distances moyennes jusqu'à environ 2 km et des débits de données jusqu'à 100 Mbit/s. Idéale pour les réseaux industriels et le câblage des bâtiments, elle offre une solution rentable et résistante entre la fibre optique (GOF) et la fibre plastique (POF).

2 de 2
Matière gaine extérieure
Couleur de la gaine
Sans halogène
Résistance