Câbles monoconducteurs, structure de câble à une couche
Trouvé:
166
résistance aux huiles, aux carburants, aux bases et aux acides
ÖLFLEX TRAIN 301 TW 300V
Utilisable dans des véhicules ferroviaires
résistance aux huiles, aux carburants, aux bases et aux acides
ÖLFLEX TRAIN 331 600V
Utilisable dans des véhicules ferroviaires
résistance aux huiles, aux carburants, aux bases et aux acides
ÖLFLEX TRAIN 361 1,8kV
Utilisable dans des véhicules ferroviaires
résistance aux huiles, aux carburants, aux bases et aux acides
UNIRAIL S 50264-3-1 600V M FR
Utilisable dans des véhicules ferroviaires
résistant aux huiles, aux bases et aux acides
ÖLFLEX TRAIN HT 150 F 1,8kV
Utilisable dans des véhicules ferroviaires