Volltron-LiYY A 5X0,34

Volltron-LiYY A 5X0,34

Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.

Anmelden
ab Lager Rümlang (ca. 1-2 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.
Art-Nr 0101110503

Spezifikationen

Querschnitt mm² 0,34
Aderzahl 5x
Aderkennzeichnung farbig DIN47100
Mantelfarbe grau
Aussendurchmesser mm 5.20
Nennspannung 300V
PUR Nein
Paarverseilt Nein
Eigensicher Nein
Schlagwort isocol YY
colorflex XY
Tronic LiYY
XY DIN UL
Electronic LiYY
Unitronic LiYY
Steuerkabel XY
M12 Nein
Litzenaufbau Feindrähtige Litze aus blanken Cu-Drähten nach IEC 60228 Cl.5
Aderisolation Aderisolation auf PVC-Basis TI1, Farbcode DIN 47100
Adern Adern in Lagenverseilung
Aussenmantel Aussenmantel auf PVC-Basis TM2, silbergrau (RAL 7001)
Mindestbiegeradius 10 x Ø
Temperaturbereich -30°C...+80°C
Nennspannung 300V (nicht für Starkstromzwecke)
Prüfspannung 1500V
Normierung CH-N03VV-F geprüft
Approbationen UL AWM Style 2464, 300V, 80°C
NFPA 79 Nein
300V Nein
Material Aussenmantel PVC
Kabelaussenfarbe grau
Abschirmung ohne Abschirmung
Flexibilität flexibel
Halogenfrei Nein
Temperaturbereich (feste Verlegung) -30°C...+80°C
Zertifizierung UL/CSA
Temperaturbereich °C (feste Verlegung)
  • -30
  • 80
Kabeltyp VOLLTRON LiYY
Unterkategorie Kabel
  • PVC Kabel
  • UL/CSA geprüfte Kabel
Bauform Kabel rund
Zolltarif 8544.4900

Downloads

Datenblatt (128.9 KB)

Download

SEV Approval (414.2 KB)

Download

UL Style 2464 (14.0 KB)

Download

Alternativen

Sind Sie sich sicher?