UNITRONIC LiYCY 10x0,5 BK
Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.
Anmelden
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Art-Nr | 1030524 |
---|
Spezifikationen
Aderzahl | 10x |
---|---|
Querschnitt mm² | 0,50 |
Mantelfarbe | schwarz |
Nennspannung | 500V |
Aderkennzeichnung | farbig DIN47100 |
Aussendurchmesser mm | 9.30 |
Beständigkeiten |
|
Zertifizierung | VDE |
PUR | Nein |
Paarverseilt | Nein |
Eigensicher | Nein |
M12 | Nein |
Litzenaufbau | Feindrähtige/Mehradrige (0,34 mm²) Litze aus blanken Kupferdrähten |
Aderisolation | Aderisolation aus PVC |
Adern | Adern in Lagenverseilung |
Abschirmung | Abschirmgeflecht aus verzinnten Cu-Drähten |
Aussenmantel | Aussenmantel aus PVC, kieselgrau (RAL 7032) |
Mindestbiegeradius |
Gelegentlich bewegt: 15 x Ø Fest verlegt: 6 x Ø |
Temperaturbereich |
Gelegentlich bewegt: -5°C...+70°C Fest verlegt: -40°C...+80°C |
Nennspannung | bei 0,14mm²: 350V - bei ≥0,25mm²: 500V |
Prüfspannung | Bei 0,14mm²: 1200V |
Normierung | In Anlehnung an VDE 0812 |
Material Aussenmantel | PVC |
Kabelaussenfarbe | kieselgrau |
Abschirmung | verzinnter Kupferschirm |
Flexibilität | flexibel |
Temperaturbereich (feste Verlegung) | -40°C...+80°C |
Halogenfrei | Nein |
Kabeltyp | UNITRONIC LiYCY |
Temperaturbereich °C (feste Verlegung) |
|
Unterkategorie Kabel | PVC Kabel |
Bauform Kabel | rund |
Temperaturbereich | -40°C...+80°C |
Zolltarif | 8544.4900 |