UNITRONIC BUS IBS 3x2x0,22

UNITRONIC BUS IBS 3x2x0,22

Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.

Anmelden
Liefertermin auf Anfrage
044 817 97 97
Art-Nr 2170206

Spezifikationen

Aderzahl 3x2x
Querschnitt mm² 0,22
Mantelfarbe violett
Installationsbereich innen
Flexibilität feste Verlegung
Material Aussenmantel PVC
Halogenfrei Nein
Aussendurchmesser mm 7.20
Kabeltyp UNITRONIC BUS IBS
Unterkategorie Kabel BUS Kabel
Bauform Kabel rund
Abschirmung Kupfergeflecht
Temperaturbereich (feste Verlegung) -30°C...+80°C
Zolltarif 8544.4900

Downloads

Datenblatt

Download

Alternativen

Sind Sie sich sicher?