UNITRONIC BUS IBS A 3X2X0,22
Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.
Anmelden
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Art-Nr | 2170209 |
---|
Spezifikationen
Aderzahl | 3x2x |
---|---|
Querschnitt mm² | 0,22 |
Mantelfarbe | violett |
Installationsbereich | innen |
Flexibilität | feste Verlegung |
Material Aussenmantel | PVC |
Halogenfrei | Nein |
Zertifizierung | UL/CSA |
Aussendurchmesser mm | 7.20 |
Kabeltyp | UNITRONIC BUS IBS |
Unterkategorie Kabel | BUS Kabel |
Bauform Kabel | rund |
Abschirmung | Kupfergeflecht |
Temperaturbereich (feste Verlegung) | -30°C...+80°C |
Zolltarif | 8544.4900 |