UNITRONIC BUS CAN 2X2X0,75

UNITRONIC BUS CAN 2X2X0,75

Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.

Anmelden
ab Lager Stuttgart (ca. 3-5 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.
Art-Nr 2170270

Spezifikationen

Aderzahl 2x2x
Querschnitt mm² 0,75
Mantelfarbe violett
Installationsbereich innen
Flexibilität feste Verlegung
Material Aussenmantel PVC
Halogenfrei Nein
Zertifizierung UL/CSA
Temperaturbereich (feste Verlegung) -30°C...+80°C
Aussendurchmesser mm 11.50
Kabeltyp UNITRONIC BUS CAN
Unterkategorie Kabel BUS Kabel
Bauform Kabel rund
Abschirmung Kupfergeflecht
Beständigkeiten Flammwidrig
Zolltarif 8544.4900

Downloads

Datenblatt

Download
Sind Sie sich sicher?