UNITRONIC BUS CAN 1X2X0,34
Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.
Anmelden
ab Lager Stuttgart (ca. 3-5 Tage)
Art-Nr | 2170263 |
---|
Spezifikationen
Aderzahl | 1x2x |
---|---|
Querschnitt mm² | 0,34 |
Mantelfarbe | violett |
Installationsbereich | innen |
Flexibilität | feste Verlegung |
Material Aussenmantel | PVC |
Halogenfrei | Nein |
Zertifizierung | UL/CSA |
Temperaturbereich (feste Verlegung) | -30°C...+80°C |
Aussendurchmesser mm | 6.80 |
Kabeltyp | UNITRONIC BUS CAN |
Unterkategorie Kabel | BUS Kabel |
Bauform Kabel | rund |
Abschirmung | Kupfergeflecht |
Beständigkeiten | Flammwidrig |
Zolltarif | 8544.4900 |