UNITRONIC BUS ASI LD FD P GY 2X2.5
Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.
Anmelden
Liefertermin auf Anfrage
| Art-Nr | 21700319 |
|---|
Spezifikationen
| Halogenfrei | Ja |
|---|---|
| Aderzahl | 2x |
| Material Aussenmantel | PUR |
| Querschnitt mm² | 2,50 |
| Installationsbereich | innen |
| Mantelfarbe | grau |
| Flexibilität | hochflexibel / schleppkettentauglich |
| Zertifizierung | UL |
| Beständigkeit |
|
| Kabeltyp | UNITRONIC BUS ASI FD |
| Unterkategorie Kabel |
|
| Bauform Kabel | flach |
| Temperaturbereich (feste Verlegung) | -40°C...+80°C |
| Abschirmung | ohne Abschirmung |
| Halogenfrei | Nein |
| Zolltarif | 8544.4900 |