UNITRONIC BUS ASI LD FD P GY 2X2.5
Nr- d'article
21700319
VE: 1000m (recommandé)
Délais de livraison sur demande
showInfo = false, 300)" class="text-xl">
showInfo = true, 300)"
@mouseleave="setTimeout(() => showInfo = false, 300)"
class="padding-0 absolute mb-2 z-50"
style="bottom: 100%; right: 0; white-space: nowrap;"
x-show="showInfo"
x-transition
>
044 817 97 97
Specifications
- Sans halogène
- Oui
- Nombre de conducteurs
- 2x
- Matière gaine extérieure
- PUR
- Section mm²
- 2,50
- Zone d'installation
- à l'intérieur
- Couleur de la gaine
- gris
- Flexibilité
- extra-souple / pour chaînes
- Certification
- UL
- Résistance
-
- Non-propagateur de la flamme
- UV
- Huile
- Type de câbles
- UNITRONIC BUS ASI FD
- Sous-catégorie câble
-
- Câbles BUS
- Câbles extra-souples
- Forme câble
- plat
- Plage de temperature (pose fixe)
- -40°C...+80°C
- Blindage
- sans blindage
- Sans halogène
- Non
- Tarif douanier
- 8544.4900