Tüllengehäuse für hohe Schutzart IP68 sw

M40, Schraubverschluss, 77x27mm, gerader

Tüllengehäuse für hohe Schutzart IP68 sw

M40, Schraubverschluss, 77x27mm, gerader

Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.

Anmelden
demnächst verfügbar ab 20.11.2025
Art-Nr MGV16.40

Spezifikationen

Produktart Gehäuse
Baugrösse 77x27
Deckel Nein
Gehäuseart Tüllengehäuse
Gehäusematerial Aluminium-Druckguss
Verriegelungsart Schraubverschluss
Gewindegrösse M40
Kabelausgang gerade
Farbe (RAL) schwarz, RAL 9005
Schutzart IP68
EMV Nein
Zolltarif 8536.9000

Downloads

Datenblatt

Download
Sind Sie sich sicher?