Tüllengehäuse für hohe Schutzart IP68 g

M32, Schraubverschluss 104x27mm

Tüllengehäuse für hohe Schutzart IP68 g

M32, Schraubverschluss 104x27mm

Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.

Anmelden
demnächst verfügbar ab 21.08.2025
Art-Nr MGV24.32

Spezifikationen

Produktart Gehäuse
Baugrösse 104x27
Deckel Nein
Gehäuseart Tüllengehäuse
Gehäusematerial Aluminium-Druckguss
Verriegelungsart Schraubverschluss
Gewindegrösse M32
Kabelausgang gerade
Farbe (RAL) schwarz, RAL 9005
Schutzart IP68
EMV Nein
Zolltarif 8536.9000

Downloads

Datenblatt

Download
Sind Sie sich sicher?