Sockelgehäuse mit 2 Bügel aus Edelstahl

M20, 57x27mm, V-Type

Sockelgehäuse mit 2 Bügel aus Edelstahl

M20, 57x27mm, V-Type

Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.

Anmelden
demnächst verfügbar ab 20.07.2025
Art-Nr M7P10.20

Spezifikationen

Produktart Gehäuse
Baugrösse 57x27
Deckel Nein
Gehäuseart Sockelgehäuse
Gehäusematerial Aluminium-Druckguss
Verriegelungsart 2 Bügel
Gewindegrösse M20
Kabelausgang seitlich
Schutzart IP67
EMV Nein
Zolltarif 8544.4200

Downloads

Datenblatt

Download
Sind Sie sich sicher?