Sockelgehäuse mit 1 Bügel V-Type/Edelst.

M25, 77x27mm, m.Klappdeckel

Sockelgehäuse mit 1 Bügel V-Type/Edelst.

M25, 77x27mm, m.Klappdeckel

Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.

Anmelden
demnächst verfügbar ab 25.10.2025
Art-Nr MVP16LS25

Spezifikationen

Produktart Gehäuse
Baugrösse 77x27
Deckel Ja
Gehäuseart Sockelgehäuse
Gehäusematerial Aluminium-Druckguss
Verriegelungsart 1 Bügel
Gewindegrösse M25
Kabelausgang seitlich
Schutzart IP65
EMV Nein
Zolltarif 8544.4200

Downloads

Datenblatt

Download
Sind Sie sich sicher?