Sockelgehäuse für hohe Schutzart IP68

M40, Schraubverschluss, 104x27mm, sw

Sockelgehäuse für hohe Schutzart IP68

M40, Schraubverschluss, 104x27mm, sw

Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.

Anmelden
demnächst verfügbar ab 07.07.2025
Art-Nr MGP24.40

Spezifikationen

Produktart Gehäuse
Baugrösse 104x27
Deckel Nein
Gehäuseart Sockelgehäuse
Gehäusematerial Aluminium-Druckguss
Verriegelungsart Schraubverschluss
Gewindegrösse M40
Kabelausgang seitlich
Farbe (RAL) schwarz, RAL 9005
Schutzart IP68
EMV Nein
Zolltarif 8536.9000

Downloads

Datenblatt

Download
Sind Sie sich sicher?