SKINTOP ST-M 40X1,5 RAL 7001 SGY 5ST

SKINTOP ST-M 40X1,5 RAL 7001 SGY 5ST

Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.

Anmelden
demnächst verfügbar ab 16.08.2025
Art-Nr 53110151

Spezifikationen

Verschraubungstyp SKINTOP ST-M
M Grösse M40 x 1.5
Klemmbereich mm 16.0 - 28.0
Gewindelänge am Unterteil 10.0
Temperaturbereich -40°C...+100°C
Schutzart IP66 / IP68 / IP69
Approbationen UL, UR, VDE
Beständigkeiten
  • Öl
  • Wasser

Downloads

Datenblatt (140.7 KB)

Download
Sind Sie sich sicher?