ab Lager Rümlang (ca. 1-2 Tage)
SKINTOP ST-M 20X1,5 RAL 9005 BK
Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.
Anmelden
ab Lager Rümlang (ca. 1-2 Tage)
Art-Nr | 53111220 |
---|
Spezifikationen
M Grösse | M20 x 1.5 |
---|---|
Farbe (RAL) | schwarz, RAL 9005 |
Klemmbereich mm | 6.0 - 13.0 |
Gewindelänge am Unterteil | 9.0 |
Verschraubungstyp | SKINTOP ST-M |
inklusive Gegenmutter | Nein |
Temperaturbereich | -40°C...+100°C |
Schutzart | IP66 / IP68 / IP69 |
Approbationen | UL, UR, VDE |
Beständigkeit |
|
Zolltarif | 3926.9000 |