SKINTOP MSR-M 75X1,5

SKINTOP MSR-M 75X1,5

Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.

Anmelden
ab Lager Stuttgart (ca. 3-5 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.
Art-Nr 53112511

Spezifikationen

Verschraubungstyp SKINTOP MSR-M
M Grösse M75 x 1,5
Klemmbereich mm 53.0 - 63.0
Gewindelänge am Unterteil 15.0
Schlüsselweite 95
Länge C 105.0
Verpackungseinheit 1
Körper Messing vernickelt
Temperaturbereich -25°C...+100°C
Beständigkeiten
  • Öl
  • Chemisch
  • UV
Zolltarif 7419.8000

Downloads

Datenblatt (178.1 KB)

Download
Sind Sie sich sicher?